Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1499 - € 0,273 | 9473 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 0,7494 - € 1,4707 | 644 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,3769 - € 0,6099 | 3089 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| € 0,5446 - € 0,8845 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,8043 - € 1,5731 | 2450 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| € 0,8043 - € 1,5731 | 1850 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| € 0,558 - € 1,2303 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| € 0,5446 - € 0,8845 | 900 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| € 0,7153 - € 1,4069 | 104 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| € 0,5134 - € 0,8355 | 1119 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| € 0,227 - € 0,414 | 2220 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| € 1,3178 - € 1,5613 | 563 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| € 16,367 - € 19,4159 | 500 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| € 0,9498 - € 3,5528 | 441 Op voorraad |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| € 0,4233 - € 1,8387 | 2998 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| € 2,2986 - € 2,73 | 2750 Op voorraad |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| € 0,883 - € 0,883 | 259020 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
| € 3,2197 - € 3,8333 | Vraag de levertijd aan hier |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| € 3,6539 - € 4,3319 | Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| € 1,3685 - € 4,2073 | 800 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan