Menu Search

Snel vastdraaiende gekartelde knoppen

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Snel vastdraaiende kartelknoppen hebben een gekarteld oppervlak voor een betere grip en gemakkelijk verdraaien. Kan door een lichte klemkracht met alleen de vingers snel worden vast- of losgedraaid zonder dat hiervoor extra gereedschap nodig is. Dit bespaart tijd en moeite in situaties waar regelmatig wijzigingen nodig zijn.

De knop wordt schuin op het draadeind geplaatst en vervolgens in de axiale positie gezet zodat deze op het draadeinde past. Vervolgens kan deze door een kleine verdraaiing worden vergrendeld.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.

  • De knop wordt schuin op het draadeind geplaatst en vervolgens in de axiale positie geplaatst om op het draadeind te passen.
  • Wordt veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur.
Materiaal: Staal Serie: SR37360

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h1 d4 d3 d1 d2 k Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
6.7
16.0
M6
24.0
Vraag de levertijd aan hier
11.0
28.0
M10
36.0
€ 11,45 - € 15,26 Vraag de levertijd aan hier
8.7
20.0
M8
30.0
€ 15,21 - € 20,28 Vraag de levertijd aan hier
13.0
32.0
M12
40.0
Snel vastdraaiende gekartelde knop M6 24.0 Staal

20179816


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M6
  • d2
    24.0
  • d3
    16.0
  • d4
    6.7
  • Gewicht g
    35.0
Snel vastdraaiende gekartelde knop M10 36.0 Staal

20179830


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M10
  • d2
    36.0
  • d3
    28.0
  • d4
    11.0
  • Gewicht g
    120.0
Snel vastdraaiende gekartelde knop M8 30.0 Staal

20179823

Prijsbereik
€ 15,26 - € 11,45

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M8
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • d4
    8.7
  • Gewicht g
    70.0
Snel vastdraaiende gekartelde knop M12 40.0 Staal

20179724

Prijsbereik
€ 20,28 - € 15,21

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12
  • d2
    40.0
  • d3
    32.0
  • d4
    13.0
  • Gewicht g
    145.0