20153298
20153298
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 38,6477 |
| 10 - 19 | € 34,7803 |
| 20 - 49 | € 32,8518 |
| 50 - 99 | € 30,9222 |
| 100 + | € 28,9824 |
| Draadmaat | TR10 x 2 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Spindel | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8739.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7500.0 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°07‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Gewicht kg | 0.96 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadrichting | Links |
| Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan