Menu Search

Draadspindel TR32 x 6 2000.0 Staal

Stalen loodschroeven zijn een soort schroeven die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging, zoals kogelschroeven. Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een hoge graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen. Ze hebben rechtse schroefdraad en zijn sterk en duurzaam dankzij het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
Essentra artikelnummer:

20153397

Oud artikelnummer:

20153397

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 181,1182
10 - 19 € 163,0089
20 - 49 € 153,9492
50 + € 144,8904
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 181,12

1 x € 181,1182

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR32 x 6
Aantal starts 1.0
d1 tol. 7e 32.0
Spindel 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e min 28.547
d2 tol. 7e max 28.882
d3 tol. 7h max 25.000
l1 2000.0
Lead angle 3°48‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.07
Straightness mm/300mm 0.2
Gewicht kg 10.06
Materiaal Staal
Schroefdraadrichting Links
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op