20754808
20754808
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 548,8389 |
| 10 - 19 | € 493,954 |
| 20 - 39 | € 466,5167 |
| 40 + | € 411,6318 |
| Draadmaat | TR28 x 5.0 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| Spindel | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 22.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°36 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Gewicht kg | 11.7 |
| Materiaal | RVS 304 |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Goederencode | 7221001000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan