Menu Search

Spiraalslang bescherming - Goedgekeurd voor de mijnbouw

Op voorraad

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Getest en goedgekeurd volgens de voormalige British Coal-specificatie 182:1986 en voldoet aan de eisen van het niet-metalen schema voor ondergronds gebruik.
  • Getest en goedgekeurd door Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW volgens AS2660 FRAS-conformiteit - 1991.
  • Internationale standaard : ISO 6805.
  • Patenten van toepassing: Australië 747837, Duitsland 69912586.3-08, Italië en Verenigd Koninkrijk 1062456, Verenigde Staten 6286557
  • Vlamwerend en antistatisch.
Materiaal: HDPE Kleur: Grijs Serie: SR1081

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid C D Bestellen
€ 465,768 - € 465,768 9 Op voorraad
4.3 mm
38.0
€ 836,343 - € 836,343 Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
70.5
€ 223,916 - € 259,742 43 Op voorraad
3.5 mm
23.0
€ 339,36 - € 339,36 1 Op voorraad
4.3 mm
30.5
€ 122,509 - € 142,11 Vraag de levertijd aan hier
2.8 mm
19.0
€ 108,113 - € 113,115 12 Op voorraad
2.5 mm
15.0
€ 76,721 - € 90,142 12 Op voorraad
2.3 mm
12.0
€ 735,71 - € 735,71 Vraag de levertijd aan hier
6.0 mm
61.0
Spiralguard FRAS 36.1 mm 4.3 mm HDPE Grijs

10170625

Prijsbereik
€ 465,768 - € 465,768

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.0
  • C
    4.3 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Spiralguard FRAS 7.0 mm HDPE Grijs

10170663

Prijsbereik
€ 836,343 - € 836,343

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    70.5
  • C
    7.0 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Specificaties
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 22.9 mm 3.5 mm HDPE Grijs

10170601

Prijsbereik
€ 259,742 - € 223,916

Voorraadniveaus
43 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0
  • C
    3.5 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Spiralguard FRAS 29.0 mm 4.3 mm HDPE Grijs

10170618

Prijsbereik
€ 339,36 - € 339,36

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.5
  • C
    4.3 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Spiralguard FRAS 2.7 mm HDPE Zwart

10170588

Prijsbereik
€ 142,11 - € 122,509

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.0
  • C
    2.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Specificaties
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 15.5 mm 2.5 mm HDPE Grijs

10170571

Prijsbereik
€ 113,115 - € 108,113

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.0
  • C
    2.5 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Spiralguard FRAS 13.0 mm 2.2 mm HDPE Zwart

10170557

Prijsbereik
€ 90,142 - € 76,721

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0
  • C
    2.3 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Spiralguard FRAS 44.0 mm 6.0 mm HDPE Grijs

10170649

Prijsbereik
€ 735,71 - € 735,71

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    61.0
  • C
    6.0 mm
  • Lengte rol
    20.0 m
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen