Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Veerring ontworpen om een consistente kracht te behouden over een breed bereik van afbuiging. Het kan meerdere keren worden gestapeld en verdeelt een hoge belastingscapaciteit met een kleine voetafdruk. Het reageert goed op druk-, schok-, impact- of trillingsvariaties. Materiaal: RVS, Staal, Acetaal, Koolstofstaal Kleur: Naturel, Wit, Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,4867 - € 2,746 | Vraag de levertijd aan hier |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 3,1122 - € 3,4631 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 5,3396 - € 5,9346 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| € 5,4769 - € 6,1177 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| € 13,3796 - € 14,8594 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 18,5667 - € 19,5278 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| € 2,8376 - € 3,158 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 3,2495 - € 3,6004 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| € 5,0803 - € 5,6448 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 7,445 - € 8,2688 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 4,531 - € 5,0345 | Vraag de levertijd aan hier |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| € 7,4907 - € 8,3298 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| € 42,351 - € 42,351 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| € 3,1732 - € 3,5241 | Vraag de levertijd aan hier |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 1,7392 - € 1,9375 | Vraag de levertijd aan hier |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| € 1,9833 - € 2,2121 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 1,968 - € 2,1968 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| € 2,1206 - € 2,3494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 2,2579 - € 2,502 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| € 0,0369 - € 0,0455 | 2000 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm