Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kraalbinders zijn ontworpen voor eenvoudige plaatsing en verwijdering van de kabels en voorkomen wegglippen. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt.
Serie: SR1818
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,081 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 2000 Op voorraad |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| € 0,0448 - € 0,0494 | 996 Op voorraad |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 2000 Op voorraad |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,2685 | 2042 Op voorraad |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,113 - € 0,1255 | 47096 Op voorraad |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| € 0,1403 - € 0,1403 | 6970 Op voorraad |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| € 0,0266 - € 0,0297 | 6386 Op voorraad |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,1023 - € 0,1088 | 3181 Op voorraad |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,1122 - € 0,1122 | 3877 Op voorraad |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,2639 | 7300 Op voorraad |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | 1900 Op voorraad |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,048 - € 0,0703 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | 2708 Op voorraad |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,034 - € 0,0608 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,1291 - € 0,1346 | 248 Op voorraad |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | Vraag de levertijd aan hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,1138 - € 0,1138 | 13998 Op voorraad |
|
6 in
152.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan