Kraalbinders zijn ontworpen voor eenvoudige plaatsing en verwijdering van de kabels en voorkomen wegglippen. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt.
Serie: SR1818
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3158 - € 0,3158 | 1900 Op voorraad |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,0808 - € 0,0897 | 2271 Op voorraad |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,1086 - € 0,1086 | Vraag de levertijd aan hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,0551 - € 0,0599 | 7000 Op voorraad |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,27 - € 0,27 | 22000 Op voorraad |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,077 - € 0,077 | 4226 Op voorraad |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,1032 - € 0,1032 | 28500 Op voorraad |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,2761 - € 0,2761 | 2348 Op voorraad |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,2166 | 4898 Op voorraad |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| € 0,0809 - € 0,0862 | 2000 Op voorraad |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2318 | 5000 Op voorraad |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,2196 - € 0,2196 | 13436 Op voorraad |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,0431 - € 0,0632 | 2938 Op voorraad |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | Vraag de levertijd aan hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,1124 - € 0,1124 | 5991 Op voorraad |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,113 - € 0,1255 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,2166 | 398 Op voorraad |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 2000 Op voorraad |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,2196 - € 0,2196 | 2007 Op voorraad |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,2639 | 12759 Op voorraad |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan