Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kraalbinders zijn ontworpen voor eenvoudige plaatsing en verwijdering van de kabels en voorkomen wegglippen. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt.
Serie: SR1818
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1086 - € 0,1086 | Vraag de levertijd aan hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,0448 - € 0,0494 | 54499 Op voorraad |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 0,1206 - € 0,1601 | 1998 Op voorraad |
|
10 in
254.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
5.984 in
152.0 mm
|
|||
| € 0,0709 - € 0,0944 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,27 - € 0,27 | 625 Op voorraad |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 2000 Op voorraad |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 2000 Op voorraad |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,0652 - € 0,0693 | 2054 Op voorraad |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,2318 | 5000 Op voorraad |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,2196 - € 0,2196 | 13436 Op voorraad |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,0431 - € 0,0632 | 2938 Op voorraad |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | Vraag de levertijd aan hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,1124 - € 0,1124 | 5991 Op voorraad |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,113 - € 0,1255 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,2166 | 398 Op voorraad |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| € 0,0809 - € 0,0862 | 2000 Op voorraad |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,2166 | 4898 Op voorraad |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| € 0,0714 - € 0,095 | 2000 Op voorraad |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,0551 - € 0,0599 | 7000 Op voorraad |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan