Menu Search

Standaard ronde eindkappen

Op voorraad

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Worden gebruikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen.Het voorkomt dat vuil, vuil, stof en andere verontreinigingen de buizen beschadigen.Gebruikt voor industriële, HVAC en sanitaire toepassingen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SRF0068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d D h Bestellen
€ 0,4729 - € 1,0358 Vraag de levertijd aan hier
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
€ 0,4363 - € 0,9657 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
€ 0,0764 - € 0,1066 3797 Op voorraad
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
€ 0,2624 - € 0,6437 Vraag de levertijd aan hier
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
€ 0,1205 - € 0,2379 3443 Op voorraad
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
€ 0,7185 - € 1,4081 2550 Op voorraad
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
€ 1,1945 - € 2,1053 180 Op voorraad
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
€ 0,868 - € 1,6934 349 Op voorraad
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
€ 0,3951 - € 0,868 50 Op voorraad
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
€ 0,241 - € 0,5919 Vraag de levertijd aan hier
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
€ 0,4469 - € 0,9809 117 Op voorraad
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
€ 0,1492 - € 0,273 Vraag de levertijd aan hier
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
€ 0,2166 - € 0,5278 645 Op voorraad
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
€ 0,1602 - € 0,2929 29000 Op voorraad
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
€ 0,1054 - € 0,1662 22255 Op voorraad
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
€ 0,0857 - € 0,1197 48994 Op voorraad
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
  • van 2
Ronde eindkap 59.5 mm 30 mm LDPE Naturel

10327951

Prijsbereik
€ 1,0358 - € 0,4729

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 50.8 mm 30.5 mm LDPE Naturel

10327913

Prijsbereik
€ 0,9657 - € 0,4363

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturel

10327692

Prijsbereik
€ 0,1066 - € 0,0764

Voorraadniveaus
3797 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327876

Prijsbereik
€ 0,6437 - € 0,2624

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 17.7 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10327777

Prijsbereik
€ 0,2379 - € 0,1205

Voorraadniveaus
3443 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturel

10327982

Prijsbereik
€ 1,4081 - € 0,7185

Voorraadniveaus
2550 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 79.5 mm 25.5 mm LDPE Naturel

10327999

Prijsbereik
€ 2,1053 - € 1,1945

Voorraadniveaus
180 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 101.8 mm 24.0 mm LDPE Naturel

10328019

Prijsbereik
€ 1,6934 - € 0,868

Voorraadniveaus
349 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturel

10327944

Prijsbereik
€ 0,868 - € 0,3951

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturel

10327852

Prijsbereik
€ 0,5919 - € 0,241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturel

10327937

Prijsbereik
€ 0,9809 - € 0,4469

Voorraadniveaus
117 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327784

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1492

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturel

10327869

Prijsbereik
€ 0,5278 - € 0,2166

Voorraadniveaus
645 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturel

10118719

Prijsbereik
€ 0,2929 - € 0,1602

Voorraadniveaus
29000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturel

10118702

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1054

Voorraadniveaus
22255 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturel

10118696

Prijsbereik
€ 0,1197 - € 0,0857

Voorraadniveaus
48994 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen