Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Serie: SR1957
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,814 - € 0,814 | 1750 Op voorraad |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,059 - € 0,076 | 17112 Op voorraad |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1188 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0512 - € 0,0512 | 1094 Op voorraad |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,2334 | 4990 Op voorraad |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1294 - € 0,2047 | 16 Op voorraad |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,059 - € 0,0786 | 898 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0626 - € 0,0921 | 92 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0862 - € 0,1082 | 137 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1628 - € 0,2319 | 1449 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1207 - € 0,128 | 313 Op voorraad |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0927 - € 0,1005 | 600 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0559 - € 0,0559 | 970 Op voorraad |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1873 - € 0,1988 | 18038 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,075 - € 0,075 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1455 - € 0,1455 | 4985 Op voorraad |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0723 - € 0,0788 | 89 Op voorraad |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1415 - € 0,1973 | 14325 Op voorraad |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1869 - € 0,2582 | 4000 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1466 - € 0,2033 | 1236 Op voorraad |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan