Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Serie: SR1957
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 10250 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 3038 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 116 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 756 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 14325 Op voorraad |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 4000 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 5366 Op voorraad |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 3250 Op voorraad |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 3208 Op voorraad |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1000 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 703 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 2550 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan