Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen massieve voet, vormen een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 120,773 - € 127,095 | 10 Op voorraad |
M20
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 23,226 - € 61,331 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 71,1052 - € 94,7782 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 71,8517 - € 95,7972 | 8 Op voorraad |
M20
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 48,3955 - € 53,7825 | 11 Op voorraad |
M16
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| € 27,4995 - € 30,5715 | 25 Op voorraad |
M16
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| € 83,612 - € 88,0195 | 34 Op voorraad |
M16
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 24,455 - € 48,461 | 51 Op voorraad |
M8
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 26,5827 - € 35,4537 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 28,598 - € 31,774 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| € 88,257 - € 92,8725 | 8 Op voorraad |
M16
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 52,788 - € 58,665 | 6 Op voorraad |
M16
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| € 116,113 - € 122,2275 | 8 Op voorraad |
M16
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 35,8135 - € 35,8135 | 41 Op voorraad |
M12
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 66,7417 - € 66,7417 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 88,257 - € 92,8725 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 28,049 - € 31,1655 | 38 Op voorraad |
M20
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| € 52,788 - € 58,665 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| € 28,576 - € 56,611 | 3 Op voorraad |
M10
|
Kunststof, stug
|
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,292 - € 1,292 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan