Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen massieve voet, vormen een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,2204 - € 3,2204 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 2,8048 - € 3,3243 | 6302 Op voorraad |
M6
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 0,4778 - € 0,9474 | 4200 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 1,6176 - € 3,21 | 732 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,8266 - € 1,9042 | 3470 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9854 - € 1,9509 | 1151 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,6084 - € 1,2061 | 2066 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,5832 - € 1,1562 | 500 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0195 - € 2,0195 | 88 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,0893 - € 2,5275 | 250 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,7584 - € 1,5022 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9765 - € 1,9353 | 1200 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,6693 - € 1,3245 | 1350 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,7924 - € 1,5707 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,1293 - € 2,2376 | 8644 Op voorraad |
M12
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,7761 - € 1,5364 | 940 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,7019 - € 1,3899 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 3,7695 - € 3,7695 | 230 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 2,8048 - € 3,3243 | 36 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 3,443 - € 3,443 | 4657 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan