Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen massieve voet, vormen een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 59,0065 - € 59,0065 | 2 Op voorraad |
M16
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| € 34,831 - € 34,831 | 2 Op voorraad |
M16
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 34,6825 - € 34,6825 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| € 73,0605 - € 73,0605 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| € 79,338 - € 79,338 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| € 51,0515 - € 51,0515 | 8 Op voorraad |
M24
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 36,775 - € 36,775 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 46,3475 - € 46,3475 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 114,5995 - € 114,5995 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 69,261 - € 69,261 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 94,4605 - € 94,4605 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 88,1535 - € 88,1535 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 1,0017 - € 1,9852 | 567 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 39,0605 - € 39,0605 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 104,5375 - € 104,5375 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 54,1685 - € 54,1685 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| € 30,2305 - € 30,2305 | 5 Op voorraad |
M16
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| € 42,3105 - € 42,3105 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| € 37,606 - € 37,606 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| € 32,323 - € 32,323 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Asymmetrisch
|
Zwart
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan