Deze verstelbare voeten met verchroomde afwerking zijn een goedkope oplossing voor lichte toepassingen op enigszins oneffen oppervlakken, waaronder kantoormeubilair, rekken, displays op verkooppunten, kasten en kleine machines. Het assortiment is gemaakt van zwart polyethyleen (PE) afgedekt met chroom.
Serie: SR5442 ,SR5701
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8543 - € 1,605 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
PE;Staal
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,7155 - € 3,1685 | 351047 Op voorraad |
M8
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0725 - € 4,8377 | 82 Op voorraad |
M8
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,1091 - € 1,1091 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
PE;Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,8863 - € 0,8863 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
PE;Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,7033 - € 0,7033 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
PE;Staal
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,5919 - € 0,5919 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
PE;Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3768 - € 0,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
PE;Staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,2021 - € 1,2021 | 14 Op voorraad |
M10
|
PE;Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,8161 - € 0,8161 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
PE;Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9931 - € 4,6134 | 24972 Op voorraad |
M8
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 19,5697 - € 21,7442 | 5 Op voorraad |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 3,0665 - € 5,9498 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan