Menu Search

Sterknoppen

Op voorraad

sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.

Serie: SR1580

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Knopdiameter Naafdiameter Hoogte knop Naafhoogte Bestellen
€ 0,2023 - € 0,4551 2030 Op voorraad
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
€ 0,1661 - € 0,4096 11100 Op voorraad
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
€ 0,2008 - € 0,4521 1365 Op voorraad
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
€ 0,1647 - € 0,4096 1050 Op voorraad
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
€ 0,1459 - € 0,3429 4002 Op voorraad
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
€ 0,1575 - € 0,4278 1530 Op voorraad
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
€ 0,1473 - € 0,4066 21950 Op voorraad
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
€ 1,3554 - € 3,6111 475 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 1,3236 - € 3,4898 2700 Op voorraad
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
€ 0,867 - € 2,4671 1015 Op voorraad
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
€ 0,8395 - € 2,373 2360 Op voorraad
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
€ 2,7889 - € 6,9492 3080 Op voorraad
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
€ 1,2153 - € 3,1256 2480 Op voorraad
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
€ 1,3034 - € 3,4291 1715 Op voorraad
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
€ 0,4595 - € 1,3261 1770 Op voorraad
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
€ 2,1675 - € 5,3409 2950 Op voorraad
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
€ 0,4725 - € 1,4839 2450 Op voorraad
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
€ 0,3684 - € 1,1744 1450 Op voorraad
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
€ 1,5606 - € 4,3091 1250 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 1,2355 - € 3,1863 1680 Op voorraad
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
  • van 2
Kartelknop 1.500 in M8 Acetaal Zwart

10559093

Prijsbereik
€ 0,4551 - € 0,2023

Voorraadniveaus
2030 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.5 mm
  • Naafhoogte
    19.8 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    12.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Kartelknop 0.625 in M5 Acetaal Zwart

10558997

Prijsbereik
€ 0,4096 - € 0,1661

Voorraadniveaus
11100 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    10.7 mm
  • Naafhoogte
    2 mm
  • Knopdiameter
    15.9 mm
  • Hoogte knop
    6.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.500 in M10 Acetaal Zwart

10558935

Prijsbereik
€ 0,4521 - € 0,2008

Voorraadniveaus
1365 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.5 mm
  • Naafhoogte
    19.8 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    12.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Kartelknop 0.500 in M4 Acetaal Zwart

10558973

Prijsbereik
€ 0,4096 - € 0,1647

Voorraadniveaus
1050 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    10.7 mm
  • Naafhoogte
    1.8 mm
  • Knopdiameter
    12.7 mm
  • Hoogte knop
    6.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Vleugelknop 1.500 in M8 Acetaal Zwart

10559109

Prijsbereik
€ 0,3429 - € 0,1459

Voorraadniveaus
4002 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    16 mm
  • Naafhoogte
    10.4 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    10.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.000 in M6 Acetaal Zwart

10559048

Prijsbereik
€ 0,4278 - € 0,1575

Voorraadniveaus
1530 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 0.375 in M3 Acetaal Zwart

10558959

Prijsbereik
€ 0,4066 - € 0,1473

Voorraadniveaus
21950 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.1 mm
  • Naafhoogte
    1.5 mm
  • Knopdiameter
    9.5 mm
  • Hoogte knop
    5.8 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Sterknop 2.380 in M12 PP Zwart

10558751

Prijsbereik
€ 3,6111 - € 1,3554

Voorraadniveaus
475 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Drie-armige knop 2.000 in M6 PP Zwart

10558607

Prijsbereik
€ 3,4898 - € 1,3236

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    50.8 mm
  • Hoogte knop
    27.7 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M10 PP Zwart

10558706

Prijsbereik
€ 2,4671 - € 0,867

Voorraadniveaus
1015 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    22.4 mm
  • Naafhoogte
    19.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    31.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Drie-armige knop 1.750 in M6 PP Zwart

10558539

Prijsbereik
€ 2,373 - € 0,8395

Voorraadniveaus
2360 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    26.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M6 PP Zwart

10558584

Prijsbereik
€ 6,9492 - € 2,7889

Voorraadniveaus
3080 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    24.9 mm
  • Naafhoogte
    4.3 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    15 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M6 PP Zwart

10558560

Prijsbereik
€ 3,1256 - € 1,2153

Voorraadniveaus
2480 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    22.4 mm
  • Naafhoogte
    19.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    31.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M10 PP Zwart

10558720

Prijsbereik
€ 3,4291 - € 1,3034

Voorraadniveaus
1715 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    7.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    21.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Drie-armige knop 2.000 in M8 PP Zwart

10558683

Prijsbereik
€ 1,3261 - € 0,4595

Voorraadniveaus
1770 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    50.8 mm
  • Hoogte knop
    27.7 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M6 PP Zwart

10558546

Prijsbereik
€ 5,3409 - € 2,1675

Voorraadniveaus
2950 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    13.7 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    26.4 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.250 in M6 PP Zwart

10558577

Prijsbereik
€ 1,4839 - € 0,4725

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    25.1 mm
  • Naafhoogte
    11.9 mm
  • Knopdiameter
    57.2 mm
  • Hoogte knop
    24.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M6 PP Zwart

10558553

Prijsbereik
€ 1,1744 - € 0,3684

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    21.6 mm
  • Naafhoogte
    17.8 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    29.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M6 PP Zwart

10558591

Prijsbereik
€ 4,3091 - € 1,5606

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M8 PP Zwart

10558669

Prijsbereik
€ 3,1863 - € 1,2355

Voorraadniveaus
1680 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    7.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    21.8 mm
  • Knop kleur
    Black