Menu Search

Sterknoppen

Op voorraad

sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.

Serie: SR1580

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Knopdiameter Naafdiameter Hoogte knop Naafhoogte Bestellen
€ 0,8525 - € 2,4185 315 Op voorraad
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
€ 0,4595 - € 1,3261 1770 Op voorraad
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
€ 0,3684 - € 1,1744 1450 Op voorraad
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
€ 1,5606 - € 4,3091 1250 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 1,2355 - € 3,1863 1680 Op voorraad
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
€ 0,3367 - € 1,0651 1450 Op voorraad
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
€ 0,4725 - € 1,4839 2450 Op voorraad
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
€ 2,1675 - € 5,3409 2950 Op voorraad
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
€ 1,3236 - € 3,4898 2700 Op voorraad
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
€ 0,867 - € 2,4671 1015 Op voorraad
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
€ 0,4638 - € 1,3959 1400 Op voorraad
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
€ 1,3554 - € 3,6111 475 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 2,023 - € 4,2484 950 Op voorraad
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
€ 1,3034 - € 3,4291 1715 Op voorraad
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
€ 1,2153 - € 3,1256 2480 Op voorraad
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
€ 2,7889 - € 6,9492 3080 Op voorraad
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
€ 0,1546 - € 0,3823 5355 Op voorraad
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
€ 1,5461 - € 4,3091 725 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 1,5461 - € 4,3091 200 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 0,4653 - € 1,4019 1450 Op voorraad
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
  • van 2
Sterknop 1.750 in M8 PP Zwart

10558645

Prijsbereik
€ 2,4185 - € 0,8525

Voorraadniveaus
315 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    22.4 mm
  • Naafhoogte
    19.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    31.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Drie-armige knop 2.000 in M8 PP Zwart

10558683

Prijsbereik
€ 1,3261 - € 0,4595

Voorraadniveaus
1770 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    50.8 mm
  • Hoogte knop
    27.7 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M6 PP Zwart

10558553

Prijsbereik
€ 1,1744 - € 0,3684

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    21.6 mm
  • Naafhoogte
    17.8 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    29.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M6 PP Zwart

10558591

Prijsbereik
€ 4,3091 - € 1,5606

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M8 PP Zwart

10558669

Prijsbereik
€ 3,1863 - € 1,2355

Voorraadniveaus
1680 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    7.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    21.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M8 PP Zwart

10558638

Prijsbereik
€ 1,0651 - € 0,3367

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    21.6 mm
  • Naafhoogte
    17.8 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    29.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.250 in M6 PP Zwart

10558577

Prijsbereik
€ 1,4839 - € 0,4725

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    25.1 mm
  • Naafhoogte
    11.9 mm
  • Knopdiameter
    57.2 mm
  • Hoogte knop
    24.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M6 PP Zwart

10558546

Prijsbereik
€ 5,3409 - € 2,1675

Voorraadniveaus
2950 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    13.7 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    26.4 mm
  • Knop kleur
    Black
Drie-armige knop 2.000 in M6 PP Zwart

10558607

Prijsbereik
€ 3,4898 - € 1,3236

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    50.8 mm
  • Hoogte knop
    27.7 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M10 PP Zwart

10558706

Prijsbereik
€ 2,4671 - € 0,867

Voorraadniveaus
1015 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    22.4 mm
  • Naafhoogte
    19.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    31.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.250 in M8 PP Zwart

10558652

Prijsbereik
€ 1,3959 - € 0,4638

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    25.1 mm
  • Naafhoogte
    11.9 mm
  • Knopdiameter
    57.2 mm
  • Hoogte knop
    24.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M12 PP Zwart

10558751

Prijsbereik
€ 3,6111 - € 1,3554

Voorraadniveaus
475 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.500 in M10 PP Zwart

10558690

Prijsbereik
€ 4,2484 - € 2,023

Voorraadniveaus
950 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    24.9 mm
  • Naafhoogte
    9.1 mm
  • Knopdiameter
    63.5 mm
  • Hoogte knop
    25.4 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M10 PP Zwart

10558720

Prijsbereik
€ 3,4291 - € 1,3034

Voorraadniveaus
1715 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    7.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    21.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M6 PP Zwart

10558560

Prijsbereik
€ 3,1256 - € 1,2153

Voorraadniveaus
2480 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    22.4 mm
  • Naafhoogte
    19.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    31.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M6 PP Zwart

10558584

Prijsbereik
€ 6,9492 - € 2,7889

Voorraadniveaus
3080 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    24.9 mm
  • Naafhoogte
    4.3 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    15 mm
  • Knop kleur
    Black
Kartelknop 1.000 in M5 Acetaal Zwart

10559017

Prijsbereik
€ 0,3823 - € 0,1546

Voorraadniveaus
5355 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Sterknop 2.380 in M8 PP Zwart

10558676

Prijsbereik
€ 4,3091 - € 1,5461

Voorraadniveaus
725 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M10 PP Zwart

10558737

Prijsbereik
€ 4,3091 - € 1,5461

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.250 in M10 PP Zwart

10558713

Prijsbereik
€ 1,4019 - € 0,4653

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    25.1 mm
  • Naafhoogte
    11.9 mm
  • Knopdiameter
    57.2 mm
  • Hoogte knop
    24.9 mm
  • Knop kleur
    Black