T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.
Materiaal: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Kleur: Naturel Serie: SR6122, SR6101
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | W | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 7,5211 - € 7,5211 | 450 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
€ 11,3105 - € 11,3105 | 250 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
€ 11,4402 - € 11,4402 | Vraag de levertijd aan hier |
3.11 in
79.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
€ 10,5469 - € 10,5469 | 950 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|||
€ 1,8996 - € 2,0183 | 100 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 5,6336 - € 5,9362 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 4,6106 - € 4,6106 | 200 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
€ 1,9886 - € 2,1815 | 150 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
€ 4,7691 - € 4,7691 | 600 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
€ 7,408 - € 7,408 | 450 Op voorraad |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
400 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|||
300 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
325 Op voorraad |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
4.055 in
103.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
800 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|||
€ 3,1016 - € 3,2501 | 4500 Op voorraad |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
€ 12,7514 - € 12,7514 | 875 Op voorraad |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
€ 7,377 - € 7,377 | Vraag de levertijd aan hier |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
3.819 in
97.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan