Menu Search

Tapse kappen en pluggen - Grote flens

Op voorraad

Tapse kappen en pluggen met brede flens bieden extra bescherming aan het omliggende gebied op het lageroppervlak. De bredere flens voorkomt dat het onderdeel per ongeluk door het verbindingsstuk wordt geduwd. Ontworpen om te worden gebruikt als plug of dop. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze componenten met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen.

  • Voorkomt dat de plug per ongeluk door het contactstuk wordt ingedrukt.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen, chemische of medische industrieën.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Geel Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
83 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 d1 D h d3 d4 Type Bestellen
€ 0,1055 - € 0,1626 14000 Op voorraad
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
€ 0,0562 - € 0,076 300 Op voorraad
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
€ 0,1736 - € 0,3191 3197 Op voorraad
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
€ 0,1118 - € 0,1723 931 Op voorraad
20.6 mm
18.4 mm
29.0 mm
15.0 mm
16.8 mm
19.4 mm
2
€ 0,1055 - € 0,1626 14000 Op voorraad
16.0 mm
14.4 mm
24.1 mm
12.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
4
€ 0,1118 - € 0,1723 Vraag de levertijd aan hier
17.4 mm
15.5 mm
26.2 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
2
€ 0,1239 - € 0,2384 2250 Op voorraad
21.5 mm
19.1 mm
38.1 mm
14.3 mm
17.6 mm
19.9 mm
€ 0,3224 - € 0,6911 499 Op voorraad
45.0 mm
49.3 mm
1.0 mm
24.5 mm
43.0 mm
47.5 mm
2
€ 0,0929 - € 0,1431 21673 Op voorraad
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
€ 0,3547 - € 0,6825 414 Op voorraad
40.6 mm
36.9 mm
54.2 mm
22.5 mm
35.0 mm
39.0 mm
€ 0,3176 - € 0,6451 320 Op voorraad
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
€ 0,0935 - € 0,1785 19200 Op voorraad
15.4 mm
13.6 mm
22.2 mm
11.1 mm
12.2 mm
13.8 mm
€ 0,2923 - € 0,5609 280 Op voorraad
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
27.8 mm
30.7 mm
€ 0,4778 - € 0,9754 Vraag de levertijd aan hier
51.9 mm
47.2 mm
72.0 mm
24.0 mm
44.5 mm
48.7 mm
€ 0,4645 - € 0,8913 10200 Op voorraad
52.7 mm
48.3 mm
63.5 mm
25.4 mm
46.3 mm
50.7 mm
€ 0,1691 - € 0,377 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
21.9 mm
48.0 mm
17.5 mm
18.9 mm
22.0 mm
€ 0,0866 - € 0,1334 2042 Op voorraad
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
€ 0,1118 - € 0,1723 28019 Op voorraad
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
€ 0,1181 - € 0,182 6082 Op voorraad
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
€ 0,2965 - € 0,4566 100 Op voorraad
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
  • van 5
Tapse kap en plug 14.48 mm 15.65 mm (DIA) Blauw

10160114

Prijsbereik
€ 0,1626 - € 0,1055

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Tapse kap en plug 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Rood

10074701

Prijsbereik
€ 0,076 - € 0,0562

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Tapse kap en plug LDPE - PIR 22.5 mm 25.3 mm Rood

10083628

Prijsbereik
€ 0,3191 - € 0,1736

Voorraadniveaus
3197 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • D
    55.4 mm
Tapse kap en plug LDPE 18.4 mm 20.6 mm Blauw

10160053

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1118

Voorraadniveaus
931 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    20.6 mm
  • D
    29.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 14.4 mm 16.0 mm Blauw

10160039

Prijsbereik
€ 0,1626 - € 0,1055

Voorraadniveaus
14000 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.7 mm
  • d1
    14.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
Tapse kap en plug LDPE 15.5 mm 17.4 mm Blauw

10160046

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1118

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • D
    26.2 mm
Tapse kap en plug LDPE - PIR 19.1 mm 21.5 mm Rood

10092163

Prijsbereik
€ 0,2384 - € 0,1239

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.9 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • D
    38.1 mm
Tapse kap en plug LDPE - PIR 49.3 mm 45.0 mm Blauw

10127247

Prijsbereik
€ 0,6911 - € 0,3224

Voorraadniveaus
499 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    43.0 mm
  • d4
    47.5 mm
  • d1
    49.3 mm
  • d2
    45.0 mm
  • D
    1.0 mm
Tapse kap en plug 11.43 mm 12.93 mm (DIA) Blauw

10160220

Prijsbereik
€ 0,1431 - € 0,0929

Voorraadniveaus
21673 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Tapse kap en plug LDPE - PIR 36.9 mm 40.6 mm Rood

10084953

Prijsbereik
€ 0,6825 - € 0,3547

Voorraadniveaus
414 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • D
    54.2 mm
Tapse kap en plug LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Rood

10084946

Prijsbereik
€ 0,6451 - € 0,3176

Voorraadniveaus
320 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Tapse kap en plug LDPE - PIR 13.6 mm 15.4 mm Rood

10092149

Prijsbereik
€ 0,1785 - € 0,0935

Voorraadniveaus
19200 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    12.2 mm
  • d4
    13.8 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.4 mm
  • D
    22.2 mm
Tapse kap en plug LDPE - PIR 30.4 mm 33.6 mm Rood

10084939

Prijsbereik
€ 0,5609 - € 0,2923

Voorraadniveaus
280 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    27.8 mm
  • d4
    30.7 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Tapse kap en plug LDPE - PIR 47.2 mm 51.9 mm Rood

10084960

Prijsbereik
€ 0,9754 - € 0,4778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • D
    72.0 mm
Tapse kap en plug LDPE - PIR 48.3 mm 52.7 mm Rood

10092200

Prijsbereik
€ 0,8913 - € 0,4645

Voorraadniveaus
10200 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    52.7 mm
  • D
    63.5 mm
Tapse kap en plug LDPE - PIR 21.9 mm 25.0 mm Rood

10084922

Prijsbereik
€ 0,377 - € 0,1691

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    21.9 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    48.0 mm
Tapse kap en plug 10.72 mm 12.07 mm (DIA) Blauw

10160213

Prijsbereik
€ 0,1334 - € 0,0866

Voorraadniveaus
2042 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Tapse kap en plug 18.31 mm 19.69 mm (DIA) Blauw

10160138

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1118

Voorraadniveaus
28019 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Tapse kap en plug 20.52 mm 22.1 mm (DIA) Blauw

10160145

Prijsbereik
€ 0,182 - € 0,1181

Voorraadniveaus
6082 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Tapse kap en plug LDPE 43.9 mm 48.0 mm Blauw

10160084

Prijsbereik
€ 0,4566 - € 0,2965

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm