Menu Search

Tapse kappen en pluggen - Heavy-duty

Op voorraad

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

  • Protect threaded and non-threaded pipes, ports, and access points from damage, dust and debris during storage and shipping.
  • They have a heavy duty wall and a tapered sealing ring for maximum protection.
  • Used for applications in machinery, automotive, and industrial.
Materiaal: LDPE Kleur: Wit, Rood Serie: SR1003

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
22 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D d2 d3 h d4 Type d1 Bestellen
€ 0,8235 - € 1,7293 Vraag de levertijd aan hier
51.1 mm
53.6 mm
3
€ 0,1261 - € 0,2649 Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
18.8 mm
2
  • van 2
LDPE Tapse kap en plug 53.6 mm 55.4 mm Rood 3

10155486

Prijsbereik
€ 1,7293 - € 0,8235

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Type
    3
LDPE Tapse kap en plug 19.5 mm 21.6 mm Rood 2

10155325

Prijsbereik
€ 0,2649 - € 0,1261

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Type
    2