Menu Search

Tapse kappen en pluggen - Standaard

Op voorraad

Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.

  • Plugontwerp geschikt voor meerdere binnen- en buitendiameters.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen of medische industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Minder Filters Toon meer filters
342 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 D d2 d3 d4 h Type Bestellen
€ 0,115 - € 0,1818 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
27.8 mm
27.8 mm
25.8 mm
23.0 mm
15.2 mm
4 - Voor zwaar gebruik
€ 0,0672 - € 0,0941 6994 Op voorraad
13.3 mm
15.2 mm
15.2 mm
14.0 mm
11.8 mm
12.5 mm
4 - Voor zwaar gebruik
€ 0,1789 - € 0,2473 1250 Op voorraad
37.8 mm
41.0 mm
41.0 mm
39.0 mm
35.8 mm
18.3 mm
2
€ 0,2138 - € 0,2982 Vraag de levertijd aan hier
39.8 mm
42.8 mm
42.8 mm
41.5 mm
38.3 mm
20.3 mm
2
€ 0,6518 - € 1,0592 300 Op voorraad
79.0 mm
82.0 mm
82.0 mm
80.2 mm
77.2 mm
15.0 mm
2
€ 0,0829 - € 0,1159 300 Op voorraad
18.6 mm
21.1 mm
21.1 mm
19.6 mm
17.1 mm
14.8 mm
4 - Voor zwaar gebruik
€ 0,6198 - € 1,0082 Vraag de levertijd aan hier
71.3 mm
74.0 mm
74.0 mm
73.0 mm
69.0 mm
25.0 mm
2
€ 0,4801 - € 0,7769 1191 Op voorraad
59.5 mm
64.0 mm
64.0 mm
63.0 mm
58.0 mm
24.2 mm
2
€ 0,9239 - € 1,4535 Vraag de levertijd aan hier
109.0 mm
113.2 mm
113.2 mm
111.0 mm
106.8 mm
24.5 mm
2
€ 2,1242 - € 2,8371 Vraag de levertijd aan hier
159.0 mm
163.8 mm
163.8 mm
161.0 mm
156.2 mm
24.5 mm
2
€ 0,1687 - € 0,2342 Vraag de levertijd aan hier
31.6 mm
34.5 mm
34.5 mm
33.2 mm
30.3 mm
17.5 mm
2
€ 0,5252 - € 0,8555 Vraag de levertijd aan hier
61.0 mm
65.0 mm
65.0 mm
63.5 mm
59.5 mm
29.4 mm
2
€ 0,4364 - € 0,5819 Vraag de levertijd aan hier
54.0 mm
58.0 mm
58.0 mm
57.0 mm
52.5 mm
22.3 mm
2
€ 0,6663 - € 1,0519 Vraag de levertijd aan hier
74.0 mm
77.8 mm
77.8 mm
76.0 mm
72.2 mm
25.0 mm
2
€ 0,0631 - € 0,0877 20494 Op voorraad
6.0 mm
7.5 mm
7.5 mm
6.0 mm
4.6 mm
9.8 mm
3
€ 0,4364 - € 0,71 Vraag de levertijd aan hier
58.5 mm
61.0 mm
61.0 mm
59.5 mm
57.0 mm
15.0 mm
2
€ 0,8438 - € 1,3298 Vraag de levertijd aan hier
99.0 mm
103.0 mm
103.0 mm
101.0 mm
97.0 mm
24.5 mm
2
€ 0,0609 - € 0,0849 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
1.5 mm
9.8 mm
3
€ 0,1513 - € 0,2095 50 Op voorraad
30.5 mm
33.6 mm
33.6 mm
32.1 mm
29.0 mm
16.4 mm
4 - Voor zwaar gebruik
€ 0,2284 - € 0,3171 Vraag de levertijd aan hier
48.2 mm
52.5 mm
52.5 mm
51.5 mm
46.0 mm
22.5 mm
2
  • van 18
Tapse kappen en pluggen - Standaard 25.8 mm (ID) 15.2 mm (H) LDPE Rood

10114551

Prijsbereik
€ 0,1818 - € 0,115

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    27.8 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    25.8 mm
  • d4
    23.0 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 14.0 mm (ID) 12.5 mm (H) LDPE Rood

10114476

Prijsbereik
€ 0,0941 - € 0,0672

Voorraadniveaus
6994 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.2 mm
  • d1
    13.3 mm
  • d2
    15.2 mm
  • d3
    14.0 mm
  • d4
    11.8 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 39.0 mm (ID) 18.3 mm (H) LDPE Rood

10114612

Prijsbereik
€ 0,2473 - € 0,1789

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    41.0 mm
  • d1
    37.8 mm
  • d2
    41.0 mm
  • d3
    39.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 41.5 mm (ID) 20.3 mm (H) LDPE Rood

10114629

Prijsbereik
€ 0,2982 - € 0,2138

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.8 mm
  • d1
    39.8 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    41.5 mm
  • d4
    38.3 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 80.2 mm (ID) 15.0 mm (H) LDPE Rood

10114735

Prijsbereik
€ 1,0592 - € 0,6518

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    82.0 mm
  • d1
    79.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    77.2 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 19.6 mm (ID) 14.8 mm (H) LDPE Rood

10114513

Prijsbereik
€ 0,1159 - € 0,0829

Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.1 mm
  • d1
    18.6 mm
  • d2
    21.1 mm
  • d3
    19.6 mm
  • d4
    17.1 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 73 mm (ID) 25.0 mm (H) LDPE Rood

10114711

Prijsbereik
€ 1,0082 - € 0,6198

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    74.0 mm
  • d1
    71.3 mm
  • d2
    74.0 mm
  • d3
    73.0 mm
  • d4
    69.0 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 63 mm (ID) 24.2 mm (H) LDPE Rood

10114698

Prijsbereik
€ 0,7769 - € 0,4801

Voorraadniveaus
1191 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    64.0 mm
  • d1
    59.5 mm
  • d2
    64.0 mm
  • d3
    63.0 mm
  • d4
    58.0 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 111.0 mm (ID) 24.5 mm (H) LDPE Rood

10114773

Prijsbereik
€ 1,4535 - € 0,9239

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    113.2 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.2 mm
  • d3
    111.0 mm
  • d4
    106.8 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 161.0 mm (ID) 24.5 mm (H) LDPE Rood

10114803

Prijsbereik
€ 2,8371 - € 2,1242

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    163.8 mm
  • d1
    159.0 mm
  • d2
    163.8 mm
  • d3
    161.0 mm
  • d4
    156.2 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 33.2 mm (ID) 17.5 mm (H) LDPE Rood

10114599

Prijsbereik
€ 0,2342 - € 0,1687

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    34.5 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    33.2 mm
  • d4
    30.3 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 63.5 mm (ID) 29.4 mm (H) LDPE Rood

10114704

Prijsbereik
€ 0,8555 - € 0,5252

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    65.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • d3
    63.5 mm
  • d4
    59.5 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 57 mm (ID) 22.3 mm (H) LDPE Rood

10114674

Prijsbereik
€ 0,5819 - € 0,4364

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    58.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    58.0 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    52.5 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 76 mm (ID) 25.0 mm (H) LDPE Rood

10114728

Prijsbereik
€ 1,0519 - € 0,6663

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    77.8 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.8 mm
  • d3
    76.0 mm
  • d4
    72.2 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 6.0 mm (ID) 9.8 mm (H) LDPE Rood

10114421

Prijsbereik
€ 0,0877 - € 0,0631

Voorraadniveaus
20494 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    7.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • d3
    6.0 mm
  • d4
    4.6 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 59.5 mm (ID) 15.0 mm (H) LDPE Rood

10114681

Prijsbereik
€ 0,71 - € 0,4364

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    61.0 mm
  • d1
    58.5 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    59.5 mm
  • d4
    57.0 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 101.0 mm (ID) 24.5 mm (H) LDPE Rood

10114766

Prijsbereik
€ 1,3298 - € 0,8438

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    103.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • d3
    101.0 mm
  • d4
    97.0 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 3.0 mm (ID) 9.8 mm (H) LDPE Rood

10114407

Prijsbereik
€ 0,0849 - € 0,0609

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    4.4 mm
  • d1
    3.0 mm
  • d2
    4.4 mm
  • d3
    3.0 mm
  • d4
    1.5 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 32.1 mm (ID) 16.4 mm (H) LDPE Rood

10114582

Prijsbereik
€ 0,2095 - € 0,1513

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.6 mm
  • d1
    30.5 mm
  • d2
    33.6 mm
  • d3
    32.1 mm
  • d4
    29.0 mm
Tapse kappen en pluggen - Standaard 51.5 mm (ID) 22.5 mm (H) LDPE Rood

10114667

Prijsbereik
€ 0,3171 - € 0,2284

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    52.5 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    51.5 mm
  • d4
    46.0 mm