Menu Search

Tapse kappen en pluggen - Standaard PCR

Op voorraad

Standaard tapse kappen en pluggen zijn ontworpen om zowel als kappen als pluggen te functioneren. Ze kunnen meer dan 140 maten accommoderen vanwege hun taps toelopende vorm. Wordt vaak gebruikt om te beschermen tegen schade, vuil, vocht en andere corrosieve chemicaliën tijdens opslag en verzending. Ze zijn breed toepasbaar in verschillende industrieën. Eenvoudig te installeren en te verwijderen, ze bieden een kosteneffectieve oplossing.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTCPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
34 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bij gebruik als plug d1 Kleur d2 d3 Bij gebruik als kap d4 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
24.7 mm
Groen
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
Vraag de levertijd aan hier
39.6 mm
Groen
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
Vraag de levertijd aan hier
93.5 mm
Groen
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
108.0 mm
Groen
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
48.6 mm
Groen
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
74.0 mm
Groen
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
Vraag de levertijd aan hier
19.4 mm
Groen
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
Vraag de levertijd aan hier
139.5 mm
Groen
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
Groen
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
84.2 mm
Groen
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
Vraag de levertijd aan hier
33.9 mm
Groen
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
Vraag de levertijd aan hier
124.0 mm
Groen
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
23.4 mm
Groen
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
Vraag de levertijd aan hier
68.1 mm
Groen
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
Groen
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
Vraag de levertijd aan hier
26.6 mm
Groen
29.7 mm
24.6 mm
28.3 mm
Vraag de levertijd aan hier
33.6 mm
Groen
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.2 mm
Groen
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
Vraag de levertijd aan hier
38.6 mm
Groen
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
216.0 mm
Groen
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
  • van 2
Tapse kap en plug LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Groen

20747152


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Groen

20747237


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Groen

20747312


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Groen

20747350


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm Groen

20747244


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Groen

20747282


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Groen

20747138


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm Groen

20747381


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm Groen

20747176


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Groen

20747305


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.3 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Groen

20747206


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Groen

20747374


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Groen

20747145


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Groen

20747268


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm Groen

20747183


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 26.6 mm 28.3 mm Groen

20747169


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    31.6 mm
  • d1
    26.6 mm
  • d2
    29.7 mm
  • d3
    24.6 mm
  • d4
    28.3 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Groen

20747190


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 14.2 mm 14.4 mm Groen

20747107


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 38.6 mm 39.0 mm Groen

20747220


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 216.0 mm 223.0 mm Groen

20747428


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm