Standaard tapse kappen en pluggen zijn ontworpen om zowel als kappen als pluggen te functioneren. Ze kunnen meer dan 140 maten accommoderen vanwege hun taps toelopende vorm. Wordt vaak gebruikt om te beschermen tegen schade, vuil, vocht en andere corrosieve chemicaliën tijdens opslag en verzending. Ze zijn breed toepasbaar in verschillende industrieën. Eenvoudig te installeren en te verwijderen, ze bieden een kosteneffectieve oplossing.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTCPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bij gebruik als plug | d1 | Kleur | d2 | d3 | Bij gebruik als kap | d4 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vraag de levertijd aan hier |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Groen
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Groen
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Groen
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
0.748 in
19.0 mm
|
Groen
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
0.776 in
19.7 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Groen
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Groen
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Groen
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Groen
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Groen
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Groen
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
3.035 in
77.1 mm
|
Groen
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
|
3.079 in
78.2 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
2.106 in
53.5 mm
|
Groen
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
|
2.177 in
55.3 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
6.811 in
173.0 mm
|
Groen
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.8 mm
|
|
7.055 in
179.2 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Groen
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Groen
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Groen
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Groen
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
2.756 in
70.0 mm
|
Groen
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Groen
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Groen
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan