Menu Search

Tapse kappen en pluggen - Standaard PCR

Op voorraad

Standaard tapse kappen en pluggen zijn ontworpen om zowel als kappen als pluggen te functioneren. Ze kunnen meer dan 140 maten accommoderen vanwege hun taps toelopende vorm. Wordt vaak gebruikt om te beschermen tegen schade, vuil, vocht en andere corrosieve chemicaliën tijdens opslag en verzending. Ze zijn breed toepasbaar in verschillende industrieën. Eenvoudig te installeren en te verwijderen, ze bieden een kosteneffectieve oplossing.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTCPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
34 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bij gebruik als plug d1 Kleur d2 d3 Bij gebruik als kap d4 Bestellen
€ 0,0534 - € 0,0831 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
Groen
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
€ 0,2704 - € 0,3005 Vraag de levertijd aan hier
77.1 mm
Groen
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
€ 0,067 - € 0,1043 Vraag de levertijd aan hier
38.6 mm
Groen
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
€ 0,0594 - € 0,0661 Vraag de levertijd aan hier
33.6 mm
Groen
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
€ 0,0694 - € 0,0772 Vraag de levertijd aan hier
39.6 mm
Groen
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
€ 0,0304 - € 0,0473 Vraag de levertijd aan hier
17.5 mm
Groen
20.1 mm
15.2 mm
17.3 mm
€ 0,1421 - € 0,1579 Vraag de levertijd aan hier
53.5 mm
Groen
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
€ 0,062 - € 0,0964 Vraag de levertijd aan hier
33.9 mm
Groen
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
€ 0,0327 - € 0,0509 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
Groen
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
€ 0,4069 - € 0,4522 Vraag de levertijd aan hier
101.9 mm
Groen
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
€ 0,0564 - € 0,0627 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
Groen
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
€ 1,5674 - € 2,4382 Vraag de levertijd aan hier
173.0 mm
Groen
181.3 mm
178.8 mm
179.2 mm
€ 1,3789 - € 1,5322 Vraag de levertijd aan hier
157.0 mm
Groen
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
€ 0,3809 - € 0,4233 Vraag de levertijd aan hier
98.0 mm
Groen
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
  • van 2
Tapse kap en plug LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm Groen

20747176

Prijsbereik
€ 0,0831 - € 0,0534

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Groen

20747299

Prijsbereik
€ 0,3005 - € 0,2704

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 38.6 mm 39.0 mm Groen

20747220

Prijsbereik
€ 0,1043 - € 0,067

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Groen

20747190

Prijsbereik
€ 0,0661 - € 0,0594

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Groen

20747237

Prijsbereik
€ 0,0772 - € 0,0694

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 17.5 mm 17.3 mm Groen

20747114

Prijsbereik
€ 0,0473 - € 0,0304

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 53.5 mm 55.3 mm Groen

20747251

Prijsbereik
€ 0,1579 - € 0,1421

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Groen

20747206

Prijsbereik
€ 0,0964 - € 0,062

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Groen

20747121

Prijsbereik
€ 0,0509 - € 0,0327

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm Groen

20747343

Prijsbereik
€ 0,4522 - € 0,4069

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm Groen

20747183

Prijsbereik
€ 0,0627 - € 0,0564

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Groen

20747411

Prijsbereik
€ 2,4382 - € 1,5674

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.8 mm
  • d4
    179.2 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Groen

20747404

Prijsbereik
€ 1,5322 - € 1,3789

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Tapse kap en plug LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm Groen

20747336

Prijsbereik
€ 0,4233 - € 0,3809

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm