Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.
Materiaal: Crêpepapier Kleur: Bruin Serie: SR6114
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | A | H | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1191 - € 0,1322 | 18000 Op voorraad |
0.831 in
21.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| € 0,0555 - € 0,1223 | 18500 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,1998 | 318 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,3447 - € 0,3829 | 193 Op voorraad |
2.339 in
59.4 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
| € 0,244 - € 0,27 | 4260 Op voorraad |
1.689 in
42.9 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| € 0,2745 - € 0,6055 | 4572 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| € 0,273 - € 0,3036 | Vraag de levertijd aan hier |
2.012 in
51.1 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 0,0964 - € 0,1011 | 14500 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| € 0,1304 - € 0,145 | 11000 Op voorraad |
0.949 in
24.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 10272176 | € 0,3859 - € 0,4653 | 23200 Op voorraad |
2.85 in
72.4 mm
|
2.831 in
71.9 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
| € 0,2273 - € 0,2517 | Vraag de levertijd aan hier |
1.618 in
41.1 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,1496 - € 0,1662 | 10500 Op voorraad |
1.079 in
27.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
| € 0,3707 - € 0,4485 | 700 Op voorraad |
2.846 in
72.3 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 0,209 - € 0,2334 | 200 Op voorraad |
1.52 in
38.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| € 0,4866 - € 0,5705 | Vraag de levertijd aan hier |
3.63 in
92.2 mm
|
3.319 in
84.3 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan