Menu Search

Tapse pluggen met ringlipje PCR

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Tapse pluggen met trekring zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering en installatie. Heeft een taps toelopend profiel voor extra veelzijdigheid. Biedt bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie. Voorzien van een stevige trekring voor een betere hantering bij het verwijderen van de plug. De ring biedt ook een muurbescherming wanneer deze volledig is geïnstalleerd.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTCFPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
28 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H d2 Draadmaat d1 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
10.0 mm
GAS 1/8"
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
16.2 mm
GAS 3/8"
14.2 mm
Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
9.5 mm
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
17.0 mm
14.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
15.5 mm
13.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
20.0 mm
GAS 1/2"
18.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
45.0 mm
42.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
14.5 mm
12.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
8.0 mm
6.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
18.0 mm
15.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
31.8 mm
GAS 1"
29.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
37.9 mm
33.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
47.5 mm
44.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
40.5 mm
38.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
54.0 mm
51.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
11.5 mm
9.5 mm
  • van 2
Plug met centrale treklip 11.5 mm 13.5 mm LDPE - PCR Groen

20747787


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PCR Groen

20747756


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    9.5 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • Draadmaat
    GAS 1/8"
  • Kleur
    Groen
Plug met centrale treklip 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Groen

20747770


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    9.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • Draadmaat
    GAS 1/4"
  • Kleur
    Groen
Plug met centrale treklip 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PCR Groen

20747725


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 14.2 mm 16.2 mm LDPE - PCR Groen

20747817


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • d2
    16.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • Draadmaat
    GAS 3/8"
  • Kleur
    Groen
Plug met centrale treklip 7.0 mm 9.5 mm LDPE - PCR Groen

20747749


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 14.5 mm 17.0 mm LDPE - PCR Groen

20747824


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • d2
    17.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 13.5 mm 15.5 mm LDPE - PCR Groen

20747800


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 18.0 mm 20.0 mm LDPE - PCR Groen

20747855


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • Draadmaat
    GAS 1/2"
  • Kleur
    Groen
Plug met centrale treklip 42.5 mm 45.0 mm LDPE - PCR Groen

20747961


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 12.5 mm 14.5 mm LDPE - PCR Groen

20747794


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 6.0 mm 8.0 mm LDPE - PCR Groen

20747732


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    9.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 19.0 mm 21.5 mm LDPE - PCR Groen

20747862


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 15.5 mm 18.0 mm LDPE - PCR Groen

20747831


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    10.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 29.5 mm 31.8 mm LDPE - PCR Groen

20747916


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • d2
    31.8 mm
  • d1
    29.5 mm
  • Draadmaat
    GAS 1"
  • Kleur
    Groen
Plug met centrale treklip 33.6 mm 37.9 mm LDPE - PCR Groen

20747930


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d1
    33.6 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 44.5 mm 47.5 mm LDPE - PCR Groen

20747978


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 38.5 mm 40.5 mm LDPE - PCR Groen

20747947


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • d2
    40.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 51.5 mm 54.0 mm LDPE - PCR Groen

20747992


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Plug met centrale treklip 9.5 mm 11.5 mm LDPE - PCR Groen

20747763


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR