Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Grijs, Wit Serie: SR1816
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | C | Torx Nr. | E | D | Kleur | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0539 - € 0,0752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Grijs
|
||
€ 0,0539 - € 0,0752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Grijs
|
||
€ 0,0539 - € 0,0752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Zwart
|
||
€ 0,0539 - € 0,0752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Wit
|
||
€ 0,0753 - € 0,1052 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Grijs
|
||
€ 0,0756 - € 0,1056 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Zwart
|
||
€ 0,0539 - € 0,0752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Grijs
|
||
€ 0,085 - € 0,104 | Vraag de levertijd aan hier |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Grijs
|
||
€ 0,0744 - € 0,104 | 400 Op voorraad |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Wit
|
||
€ 0,0679 - € 0,0948 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Zwart
|
||
€ 0,0685 - € 0,0954 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Grijs
|
||
€ 0,0744 - € 0,104 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Zwart
|
||
€ 0,0539 - € 0,0752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Zwart
|
||
€ 0,0679 - € 0,0948 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grijs
|
||
€ 0,0539 - € 0,0752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wit
|
||
€ 0,0679 - € 0,0948 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Zwart
|
||
€ 0,0679 - € 0,0948 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Wit
|
||
€ 0,0539 - € 0,0752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Wit
|
||
€ 0,0756 - € 0,1056 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Wit
|
||
€ 0,0539 - € 0,0752 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Zwart
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan