Tandwielen met rechte vertanding zijn een van de meest voorkomende soorten versnellingen. Ze staan ook bekend als rechte tandwielen en zijn te vinden in een verscheidenheid aan toepassingen die mechanische krachtoverbrenging vereisen.
Serie: SR2021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Aantal tanden | Naafdiameter | Boorgatdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,7387 - € 16,9066 | Vraag de levertijd aan hier |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
€ 0,9224 - € 1,1086 | Vraag de levertijd aan hier |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
€ 20,0348 - € 22,9593 | Vraag de levertijd aan hier |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
€ 19,6711 - € 22,5664 | Vraag de levertijd aan hier |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
€ 6,0526 - € 7,5076 | Vraag de levertijd aan hier |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
€ 28,2553 - € 32,3874 | Vraag de levertijd aan hier |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
€ 12,5272 - € 14,3604 | Vraag de levertijd aan hier |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
€ 7,4785 - € 9,2972 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
€ 4,0302 - € 4,9905 | Vraag de levertijd aan hier |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
€ 8,9334 - € 11,0868 | Vraag de levertijd aan hier |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
€ 0,9239 - € 1,1086 | Vraag de levertijd aan hier |
12
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
€ 0,9239 - € 1,1086 | Vraag de levertijd aan hier |
14
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 5,7471 - € 7,1584 | Vraag de levertijd aan hier |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
€ 20,0348 - € 22,9593 | Vraag de levertijd aan hier |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
€ 2,7062 - € 3,9284 | Vraag de levertijd aan hier |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 22,8865 - € 26,2475 | Vraag de levertijd aan hier |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
€ 0,9239 - € 1,1086 | Vraag de levertijd aan hier |
13
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 16,1064 - € 18,478 | Vraag de levertijd aan hier |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
€ 28,7937 - € 41,0445 | Vraag de levertijd aan hier |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
€ 13,9385 - € 16,0046 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan