Trekgreep-set voor doorsteekgat met schuine boog wordt bevestigd aan de voorkant en heeft een ergonomisch profiel voor een esthetische vormgeving en gebruikscomfort. Dit uitgebreide assortiment aan ontwerpen en materialen is geschikt voor diverse toepassingen en omgevingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal hendel | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
| 302 Op voorraad |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
| 40 Op voorraad |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 360 Op voorraad |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 410 Op voorraad |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
| 3758 Op voorraad |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| 355 Op voorraad |
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 104 Op voorraad |
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 358 Op voorraad |
Staal
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 76 Op voorraad |
Staal
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan