Menu Search

Trekgrepen - Met veer

Op voorraad

Dit assortiment inklapbare handgrepen is ontworpen om te zorgen voor een terugkerende beweging van de handgreep. De veer maakt ofwel een stop ofwel een terugkeer naar de positie van de handgreep mogelijk. Ze zijn bijzonder geschikt voor trekken of optillen. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingen..

Serie: SR5436

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
14 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Kleur Materiaal hendel Hartafstand bevestigingsgaten Bestellen
€ 15,8207 - € 18,109 Vraag de levertijd aan hier
133.0 mm
Naturel
Staal
€ 75,2589 - € 75,2589 36 Op voorraad
120.0 mm
Naturel
€ 73,3211 - € 73,3211 18 Op voorraad
100.0 mm
Naturel
€ 109,0626 - € 109,0626 2 Op voorraad
200.0 mm
Zwart
Aluminium
€ 81,689 - € 81,689 Vraag de levertijd aan hier
180.0 mm
Naturel
€ 95,4292 - € 95,4292 Vraag de levertijd aan hier
130.0 mm
Zwart
Aluminium
€ 109,0626 - € 109,0626 Vraag de levertijd aan hier
130.0 mm
Zwart
Aluminium
€ 94,6613 - € 94,6613 2 Op voorraad
200.0 mm
Zwart
Aluminium
Vraag de levertijd aan hier
118.0 mm
Zilver
RVS
100.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
138.0 mm
Zilver
RVS
120.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
138.0 mm
Zilver
Staal
120.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
198.0 mm
Zilver
RVS
180.0 mm
28 Op voorraad
198.0 mm
Zilver
Staal
180.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
118.0 mm
Zilver
Staal
100.0 mm
Trekgreep 133.0 mm M10 Staal

10273968

Prijsbereik
€ 18,109 - € 15,8207

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Chroom
  • Massief materiaal
    Staal
  • Materiaal hendel
    Staal
  • Vorm handgreep
    Rechthoekig
Trekgreep M10 x 14 Naturel

10254462

Prijsbereik
€ 75,2589 - € 75,2589

Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Zacht staal;Plastic Greep
  • Basislengte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    120.0 mm
  • Goederencode
    3926300090
Trekgreep M10 x 14 Naturel

10254455

Prijsbereik
€ 73,3211 - € 73,3211

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Zacht staal;Plastic Greep
  • Basislengte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Goederencode
    3926300090
Trekgreep 200.0 mm 80.0 mm M4 Aluminium

10254516

Prijsbereik
€ 109,0626 - € 109,0626

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Materiaal hendel
    Aluminium
  • Vorm handgreep
    Rechthoekig
  • Bevestigingstype
    Draadeinde
Trekgreep 180.0 mm 14.0 mm M10 x 14 Zacht staal

10254479

Prijsbereik
€ 81,689 - € 81,689

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Zacht staal;Plastic Greep
  • Basislengte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    180.0 mm
  • Goederencode
    3926300090
Trekgreep 130.0 mm 91.0 mm M4 Aluminium

10254486

Prijsbereik
€ 95,4292 - € 95,4292

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Materiaal hendel
    Aluminium
  • Vorm handgreep
    Rechthoekig
  • Bevestigingstype
    Draadeinde
Trekgreep 130.0 mm 91.0 mm M4 Aluminium

10254509

Prijsbereik
€ 109,0626 - € 109,0626

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Materiaal hendel
    Aluminium
  • Vorm handgreep
    Rechthoekig
  • Bevestigingstype
    Draadeinde
Trekgreep 200.0 mm 80.0 mm M4 Aluminium

10254493

Prijsbereik
€ 94,6613 - € 94,6613

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Materiaal hendel
    Aluminium
  • Vorm handgreep
    Rechthoekig
  • Bevestigingstype
    Draadeinde
Trekgreep 100.0 mm M10 RVS Zilver

20077525


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    RVS
  • Materiaal hendel
    RVS
  • Vorm handgreep
    U
Trekgreep 120.0 mm M10 RVS Zilver

20077549


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    RVS
  • Materiaal hendel
    RVS
  • Vorm handgreep
    U
Trekgreep 120.0 mm M10 Staal Zilver

20077556


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    Staal
  • Materiaal hendel
    Staal
  • Vorm handgreep
    U
Trekgreep 180.0 mm M10 RVS Zilver

20077563


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    RVS
  • Materiaal hendel
    RVS
  • Vorm handgreep
    U
Trekgreep 180.0 mm M10 Staal Zilver

20077570


Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    Staal
  • Materiaal hendel
    Staal
  • Vorm handgreep
    U
Trekgreep 100.0 mm M10 Staal Zilver

20077532


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Voltooien
    Geen afwerking
  • Massief materiaal
    Staal
  • Materiaal hendel
    Staal
  • Vorm handgreep
    U