Menu Search

Treksluiting met houder

Op voorraad

Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
20 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 7,0634 - € 14,834 233 Op voorraad
95.5 mm
44.0 mm
13.0 mm
€ 2,6545 - € 6,0551 Vraag de levertijd aan hier
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
€ 4,348 - € 9,1309 545 Op voorraad
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
€ 6,5784 - € 13,8147 Vraag de levertijd aan hier
52.0 mm
13.5 mm
€ 4,8819 - € 10,252 725 Op voorraad
94.0 mm
37.0 mm
17.0 mm
€ 9,8554 - € 20,6967 2378 Op voorraad
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
€ 3,8597 - € 8,1055 Vraag de levertijd aan hier
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
€ 10,8629 - € 22,8113 1400 Op voorraad
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
€ 9,8554 - € 20,6967 736 Op voorraad
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
€ 4,4701 - € 9,387 640 Op voorraad
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
€ 16,522 - € 34,6971 1093 Op voorraad
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
€ 6,5299 - € 14,577 575 Op voorraad
47.0 mm
36.4 mm
11.0 mm
€ 10,3592 - € 21,7535 1414 Op voorraad
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
€ 2,8833 - € 6,0551 2125 Op voorraad
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
€ 4,9582 - € 10,4124 2395 Op voorraad
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
215.8 mm
26.0 mm
25.0 mm
€ 3,4407 - € 5,3523 250 Op voorraad
16.0 mm
15.0 mm
€ 17,1357 - € 26,6556 13203 Op voorraad
32.0 mm
27.0 mm
€ 5,3964 - € 13,8716 250 Op voorraad
20.0 mm
16.0 mm
€ 8,3145 - € 20,9208 1350 Op voorraad
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
Treksluiting 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Staal

10283868

Prijsbereik
€ 14,834 - € 7,0634

Voorraadniveaus
233 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Type
    Latch & Strike
  • Totale hoogte
    13.0 mm
  • Totale breedte
    44.0 mm
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283806

Prijsbereik
€ 6,0551 - € 2,6545

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    4
  • Totale hoogte
    11.0 mm
  • Totale breedte
    24.0 mm
  • Lengte vergrendeling
    44.5 mm
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Galvanised Steel

10283837

Prijsbereik
€ 9,1309 - € 4,348

Voorraadniveaus
545 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    7
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    33.0 mm
  • Lengte vergrendeling
    74.5 mm
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 52.0 mm 13.5 mm RVS 304

10272442

Prijsbereik
€ 13,8147 - € 6,5784

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Light Duty
  • Totale hoogte
    13.5 mm
  • Lengte vergrendeling
    33.6 mm
  • Goederencode
    7318190090
Treksluiting 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Staal

10283844

Prijsbereik
€ 10,252 - € 4,8819

Voorraadniveaus
725 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Type
    Latch & Strike
  • Totale hoogte
    17.0 mm
  • Totale breedte
    37.0 mm
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm RVS 304

10282809

Prijsbereik
€ 20,6967 - € 9,8554

Voorraadniveaus
2378 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    4
  • Totale hoogte
    11.0 mm
  • Totale breedte
    24.0 mm
  • Lengte vergrendeling
    44.5 mm
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Staal

10283851

Prijsbereik
€ 8,1055 - € 3,8597

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Chroom
  • Type
    Latch & Strike
  • Totale hoogte
    21.0 mm
  • Totale breedte
    27.0 mm
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm RVS 304

10282816

Prijsbereik
€ 22,8113 - € 10,8629

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    5
  • Totale hoogte
    11.0 mm
  • Totale breedte
    33.0 mm
  • Lengte vergrendeling
    74.5 mm
  • Goederencode
    7318190090
Treksluiting 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm RVS 304

10282793

Prijsbereik
€ 20,6967 - € 9,8554

Voorraadniveaus
736 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Totale breedte
    24.0 mm
  • Lengte vergrendeling
    44.5 mm
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283813

Prijsbereik
€ 9,387 - € 4,4701

Voorraadniveaus
640 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    5
  • Totale hoogte
    11.0 mm
  • Totale breedte
    33.0 mm
  • Lengte vergrendeling
    74.5 mm
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm RVS 304

10282786

Prijsbereik
€ 34,6971 - € 16,522

Voorraadniveaus
1093 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale hoogte
    22.0 mm
  • Totale breedte
    39.0 mm
  • Lengte vergrendeling
    105.0 mm
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 47.0 mm 36.4 mm 11.0 mm RVS

10283363

Prijsbereik
€ 14,577 - € 6,5299

Voorraadniveaus
575 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Latch & Strike
  • Totale hoogte
    11.0 mm
  • Totale breedte
    36.4 mm
  • Goederencode
    7318190090
Treksluiting 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm RVS 304

10282823

Prijsbereik
€ 21,7535 - € 10,3592

Voorraadniveaus
1414 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    7
  • Totale hoogte
    14.0 mm
  • Totale breedte
    33.0 mm
  • Lengte vergrendeling
    74.5 mm
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Galvanised Steel

10283790

Prijsbereik
€ 6,0551 - € 2,8833

Voorraadniveaus
2125 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Totale breedte
    24.0 mm
  • Lengte vergrendeling
    44.5 mm
  • Goederencode
    7318190090
Treksluiting 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Galvanised Steel

10283776

Prijsbereik
€ 10,4124 - € 4,9582

Voorraadniveaus
2395 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale hoogte
    22.0 mm
  • Totale breedte
    39.0 mm
  • Lengte vergrendeling
    105.0 mm
  • Goederencode
    7326909890
Treksluiting 215.8 mm 26.0 mm 25.0 mm Staal

10352618


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Type
    Spanslot
  • Totale hoogte
    25.0 mm
  • Totale breedte
    26.0 mm
  • Goederencode
    8302300090
Treksluiting 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Staal

10236499

Prijsbereik
€ 5,3523 - € 3,4407

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Latch & Keeper
  • Totale hoogte
    15.0 mm
  • Totale breedte
    16.0 mm
  • Goederencode
    8301600090
Treksluiting 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm Staal

10236512

Prijsbereik
€ 26,6556 - € 17,1357

Voorraadniveaus
13203 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Latch & Keeper
  • Totale hoogte
    27.0 mm
  • Totale breedte
    32.0 mm
  • Lengte vergrendeling
    97.0 mm
  • Goederencode
    8301600090
Treksluiting 94.0 - 125.0 mm 20.0 mm 16.0 mm Staal

10236505

Prijsbereik
€ 13,8716 - € 5,3964

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Latch & Keeper
  • Totale hoogte
    16.0 mm
  • Totale breedte
    20.0 mm
  • Lengte vergrendeling
    65.0 mm
  • Goederencode
    7907000090
Treksluiting 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm RVS

10283349

Prijsbereik
€ 20,9208 - € 8,3145

Voorraadniveaus
1350 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zilver
  • Type
    Ladevergrendeling
  • Totale hoogte
    21.0 mm
  • Totale breedte
    27.0 mm
  • Goederencode
    7326909890