Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Mannelijk M6 20.0 20.0 Staal

Deze mannelijke:mannelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20195304

Oud artikelnummer:

20195304

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,6533
50 - 99 € 2,3911
100 - 199 € 1,9923
200 - 499 € 1,8555
500 + € 1,3313
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,65

1 x € 2,6533

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Male/Male
d1 20.0
d2 M6
Axial load max. kgf 21.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op