Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Mannelijk M4 9.0 12.0 Staal

Deze mannelijke:mannelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20195755

Oud artikelnummer:

20195755

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 1,7198
50 - 99 € 1,3734
100 - 199 € 1,2901
200 - 499 € 1,2058
500 - 999 € 1,1215
1000 + € 1,028
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,72

1 x € 1,7198

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Male/Male
d1 9.0
d2 M4
Axial load max. kgf 6.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op