Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Vrouwelijk M3 8.0 8.0 Staal

Deze mannelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196202

Oud artikelnummer:

20196202

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,5895
50 - 99 € 2,3274
100 - 499 € 2,0766
500 + € 1,8144
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,59

1 x € 2,5895

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Mannelijk/Vrouwelijk
d1 8.0
d2 M3
Axial load max. kgf 3.5
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op