Menu Search

Anti-vibratie cilinder Vrouwelijk/Vrouwelijk M6 20.0 35.0 Staal

Deze vrouwelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196356

Oud artikelnummer:

20196356

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,597
50 - 99 € 3,2403
100 - 499 € 2,8733
500 + € 2,5165
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,60

1 x € 3,597

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Female/Female
d1 20.0
d2 M6
Axial load max. kgf 16.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op