Menu Search

Anti-vibratie cilinder Mannelijk/Vrouwelijk M16 100.0 75.0 Staal

Deze mannelijke:vrouwelijke trillingsdempende cilinder is bestemd voor het beperken van trillingsoverdracht tussen gekoppelde componenten. De trillingen worden gedempt en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, terwijl het geluid door schokken wordt beperkt.
Essentra artikelnummer:

20196684

Oud artikelnummer:

20196684

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 19,6708
50 - 99 € 15,7387
100 - 199 € 14,7528
200 + € 13,768
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 19,67

1 x € 19,6708

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadtype Mannelijk/Vrouwelijk
d1 100.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1000.0
Massief materiaal Rubber op zilver verzinkt staal
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op