Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.
Materiaal: LDPE Kleur: Transparant Serie: SR6112
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | H | h | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1543 - € 0,1543 | Vraag de levertijd aan hier |
3/4" x 14
|
LDPE
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
| € 0,1463 - € 0,1463 | 220 Op voorraad |
5/8" x 14
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
| € 0,1139 - € 0,3178 | Vraag de levertijd aan hier |
3/8" x 19
|
LDPE
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
| € 0,1335 - € 0,3958 | 600 Op voorraad |
1/2" x 14
|
LDPE
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
| € 0,1123 - € 0,1123 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4" x 19
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
BSP-schroefdraad
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan