Menu Search

Tuinrietdoppen

Op voorraad

Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.

Een handige kap met kruiskopontwerp die gewoonlijk wordt aangebracht op de punt van tuinstokken, metalen stangen en andere stoktoepassingen.

  • Beschermt de toepassing tegen schade en binnendringend vuil.
  • Voorkomen dat de gebruiker zich onbedoeld verwondt.
Materiaal: PVC Kleur: Groen, Geel Serie: SR1203

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 H d2 Kleur h1 D Bestellen
€ 0,2983 - € 0,6388 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Groen
4.5 mm
33.0 mm
€ 0,2983 - € 0,6638 421 Op voorraad
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Geel
4.5 mm
33.0 mm
Tuinrietdoppen 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Groen

10074398

Prijsbereik
€ 0,6388 - € 0,2983

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm
Tuinrietdoppen 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Geel

10074381

Prijsbereik
€ 0,6638 - € 0,2983

Voorraadniveaus
421 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm