Menu Search

Tules voor membraandoorvoer - Randbevestiging

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze kabeldoorvoertules worden bevestigd aan de paneelrand voor eenvoudige toegang. Deze doorvoertules zijn verkrijgbaar in 3 stijlen; in zowel siliconenrubber als nylon. Ze zijn geschikt voor verschillende kabelvormen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,3167 - € 0,3437 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,4524 - € 0,5761 Vraag de levertijd aan hier
Doorvoer met randbevestiging 20.0 mm 29.0 mm 1.3 mm

10001547

Prijsbereik
€ 0,3437 - € 0,3167

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    20.0 mm
  • Maximale gebruikstemperatuur
    85 °C
  • Totale diameter
    29.0 mm
  • Plaatdikte
    1.3 mm
Kabeldoorvoer 12.5 mm 18.75 mm Siliconenrubber Zwart

10340493

Prijsbereik
€ 0,5761 - € 0,4524

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Gatdiameter
    6.0 mm
  • Maximale gebruikstemperatuur
    180 °C
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Plaatdikte
    2.9 mm