10030288
STL-2-250-8-19
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,0804 |
10000 + | € 0,0646 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele gatgrootte | 5.5 mm |
---|---|
Compatibele gatgrootte | 0.217 in |
Minimale compatibele kabeldiameter | 5.1 mm |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.201 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 7.6 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.299 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 2.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.079 in |
Basisbreedte | 14.5 mm |
Basisbreedte | 0.571 in |
Totale hoogte | 39.8 mm |
Totale hoogte | 1.567 in |
Lengte afstandhouder | 12.7 mm |
Lengte afstandhouder | 0.5 in |
Kleur | Naturel |
Bevestigingsmethode | Met clip |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan