10030332
STL-2-350-20-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,0699 |
10000 + | € 0,0562 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele gatgrootte | 5.5 mm |
---|---|
Compatibele gatgrootte | 0.217 in |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.299 in |
Minimale compatibele kabeldiameter | 7.6 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 10.2 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.402 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 2.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.079 in |
Basisbreedte | 14.5 mm |
Basisbreedte | 0.571 in |
Totale hoogte | 62.9 mm |
Totale hoogte | 2.476 in |
Lengte afstandhouder | 1.252 in |
Lengte afstandhouder | 31.8 mm |
Kleur | Naturel |
Bevestigingsmethode | Met clip |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan