Menu Search

Uitschuifbare Klepsteunen

Op voorraad

These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.

It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.

  • It can sustain up to 135 kg.
  • Up to 10 adjustment positions.
  • It has a lifespan of 20,000 lock movements.
Materiaal: Staal, RVS, Koolstofstaal Kleur: , Zilver Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
5 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Aantal posities Gesloten lengte Uitgestrekte lengte Maximaal draagvermogen Schroefgatdiameter Type Bestellen
€ 3,8513 - € 4,2792 25 Op voorraad
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Omkeerbaar
€ 8,4195 - € 9,355 Vraag de levertijd aan hier
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Omkeerbaar
€ 14,7528 - € 30,9808 Vraag de levertijd aan hier
6
215.0 mm
Basic
€ 14,7528 - € 30,9808 6 Op voorraad
10
215.0 mm
Basic
€ 14,7528 - € 30,9808 191 Op voorraad
5
141.0 mm
Basic
Telescopische steun Universeel 228.0 mm Staal

20064518

Prijsbereik
€ 4,2792 - € 3,8513

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    230.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    458.0 mm
  • Afstand tussen bevestigingsgaten
    100.0 mm
  • Dikte
    4.0 mm
  • Basislengte
    44.0 mm
Telescopische steun Universeel 228.0 mm RVS

20064501

Prijsbereik
€ 9,355 - € 8,4195

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    230.0 mm
  • Uitgestrekte lengte
    458.0 mm
  • Afstand tussen bevestigingsgaten
    100.0 mm
  • Dikte
    4.0 mm
  • Basislengte
    44.0 mm
Telescopische steun Universeel Koolstofstaal

10203255

Prijsbereik
€ 30,9808 - € 14,7528

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    215.0 mm
  • Dikte
    9.6 mm
  • Type
    Basic
  • Scharniertype
    Cover Stay
  • Actietype
    Schuifregelaar
Telescopische steun Universeel Koolstofstaal

10203248

Prijsbereik
€ 30,9808 - € 14,7528

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    215.0 mm
  • Dikte
    9.6 mm
  • Type
    Basic
  • Scharniertype
    Cover Stay
  • Actietype
    Schuifregelaar
Telescopische steun Universeel Koolstofstaal

10203231

Prijsbereik
€ 30,9808 - € 14,7528

Voorraadniveaus
191 Op voorraad
Kenmerken
  • Gesloten lengte
    141.0 mm
  • Dikte
    9.6 mm
  • Type
    Basic
  • Scharniertype
    Cover Stay
  • Actietype
    Schuifregelaar