Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiaal: PP, LDPE Kleur: Grijs, Zilver, Zwart, Wit, Naturel, RVS, Osprey, Kiezelsteen, Zilvergrijs, Pantone Grey, Ochtendgrijs, Teak, Steen, Gebroken wit, Goud, Oranje Serie: SR1801
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | Compatibele schroefmaten (alle) | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0862 - € 0,1985 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
||
€ 0,0749 - € 0,1502 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
1650 Op voorraad |
Bruin
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
|||
7500 Op voorraad |
Bruin
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
€ 0,082 - € 0,1985 | 32700 Op voorraad |
Bruin
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
||
€ 0,1061 - € 0,2028 | 56356 Op voorraad |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
€ 0,0995 - € 0,1985 | 454 Op voorraad |
Grijs
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
||
€ 0,0756 - € 0,1589 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Sluitring
|
Polypropyleen
|
6
|
||
€ 0,0882 - € 0,1853 | 23000 Op voorraad |
Wit
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
€ 0,1078 - € 0,2044 | 1448 Op voorraad |
Grijs
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
2500 Op voorraad |
Grijs
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
|||
€ 0,1105 - € 0,2225 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
€ 0,094 - € 0,094 | 57500 Op voorraad |
Grijs
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
€ 0,2092 - € 0,377 | 76 Op voorraad |
Naturel
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Sluitring
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
5
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
€ 0,1078 - € 0,2044 | 5149 Op voorraad |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
€ 7,297 - € 7,446 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
10206690 | € 0,0882 - € 0,1853 | 68133 Op voorraad |
Zwart
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
|
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan