Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiaal: PP, LDPE Kleur: Grijs, Zilver, Zwart, Wit, Naturel, RVS, Osprey, Kiezelsteen, Zilvergrijs, Pantone Grey, Ochtendgrijs, Teak, Steen, Gebroken wit, Goud, Oranje Serie: SR1801
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | Compatibele schroefmaten (alle) | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0694 - € 0,2044 | 2250 Op voorraad |
Bruin
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
€ 0,0862 - € 0,1985 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
||
€ 0,0995 - € 0,1985 | 454 Op voorraad |
Grijs
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
|||
€ 0,0787 - € 0,1489 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Sluitring
|
Polypropyleen
|
6
|
||
€ 0,1164 - € 0,2225 | 5032 Op voorraad |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
€ 0,0518 - € 0,2044 | 20770 Op voorraad |
Oranje
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
€ 0,1164 - € 0,2225 | 55824 Op voorraad |
Bruin
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
€ 0,1047 - € 0,1985 | 1127 Op voorraad |
Grijs
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
||
€ 0,0461 - € 0,1985 | Vraag de levertijd aan hier |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
||
€ 0,082 - € 0,1551 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
0.193 in
4.9 mm
|
M5
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
€ 7,297 - € 7,446 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
€ 0,0882 - € 0,1853 | 23000 Op voorraad |
Wit
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Kap
|
Polypropyleen
|
1
|
||
2500 Op voorraad |
Grijs
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Kap
|
Polypropyleen
|
2
|
|||
€ 0,074 - € 0,1477 | 8093 Op voorraad |
Wit
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Sluitring
|
Polypropyleen
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan