Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.
Ideale keuze voor industrieën zoals de auto-industrie, elektronica en productie.Ontworpen met precisie voor een goede passing en voorkomt lekken, trillingen en het binnendringen van stof of vocht. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1039
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | L | Draadmaat | Kleur | D | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0988 - € 0,1944 | Vraag de levertijd aan hier |
8.3
|
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
|
Rood
|
12.3
|
Metrisch
|
||
| € 0,086 - € 0,1688 | Vraag de levertijd aan hier |
6.1
|
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
|
Rood
|
11.0
|
Metrisch
|
||
| € 0,0613 - € 0,1288 | Vraag de levertijd aan hier |
6.1
|
1/8; M10
|
Naturel
|
11.0
|
Metrisch
|
||
| € 0,2105 - € 0,4164 | Vraag de levertijd aan hier |
11.0
|
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
|
Rood
|
31.4
|
Metrisch
|
||
| € 0,0936 - € 0,1848 | 998 Op voorraad |
7.2
|
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
|
Rood
|
14.5
|
Metrisch
|
||
| € 0,073 - € 0,2335 | Vraag de levertijd aan hier |
9.5
|
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
|
Rood
|
19.7
|
Metrisch
|
||
| € 0,0968 - € 0,2982 | Vraag de levertijd aan hier |
11.3
|
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
|
Rood
|
25.1
|
Metrisch
|
||
| € 0,2608 - € 0,5158 | Vraag de levertijd aan hier |
12.5
|
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
|
Rood
|
37.7