Menu Search

Universele doorvoerpluggen

Op voorraad

Universele doorvoerpluggen ontworpen om draden, kabels, buizen en andere onregelmatig gevormde artikelen te beschermen tegen scherpe, onafgewerkte randen in panelen.

De plug helpt schokken en trillingen te absorberen en heeft ook isolerende eigenschappen. Het raster of de randen op de diameter van de plug zorgen voor een pasvorm voor verschillende maten, terwijl ze een strak afgewerkt uiterlijk bieden.

Installatie is eenvoudig en snel - druk gewoon met een vingertop om de plug te bevestigen. Geen gereedschap nodig.

  • Materialen: hittegestabiliseerd nylon 6/6 of nylon 6/6.
  • Kleuren: zwart en wit.
  • UL94 V2 Vlam gewaardeerd

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
5 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Globale kabelhouddiameter Compatibele gatdiameter Bestellen
€ 0,4458 - € 0,4458 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
15.9 mm
€ 0,7617 - € 0,8464 Vraag de levertijd aan hier
20.6 mm
27.8 mm
€ 9,5524 - € 9,5524 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
34.9 mm
€ 1,1532 - € 1,2817 1000 Op voorraad
26.9 mm
38.1 mm
€ 0,9235 - € 1,0232 Vraag de levertijd aan hier
23.8 mm
31.8 mm
Doorvoerpluggen Open/gesloten 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934

Prijsbereik
€ 0,4458 - € 0,4458

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Globale kabelhouddiameter
    11.1 mm
  • Compatibele gatdiameter
    15.9 mm
  • Kopdiameter
    18.2 mm
  • Totale hoogte
    10.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Doorvoerpluggen Open/gesloten 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Prijsbereik
€ 0,8464 - € 0,7617

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Globale kabelhouddiameter
    20.6 mm
  • Compatibele gatdiameter
    27.8 mm
  • Kopdiameter
    30.2 mm
  • Totale hoogte
    10.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Doorvoerpluggen Open/gesloten 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Prijsbereik
€ 9,5524 - € 9,5524

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Globale kabelhouddiameter
    25.4 mm
  • Compatibele gatdiameter
    34.9 mm
  • Kopdiameter
    37.3 mm
  • Totale hoogte
    10.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Doorvoerpluggen Open/gesloten 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Prijsbereik
€ 1,2817 - € 1,1532

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Globale kabelhouddiameter
    26.9 mm
  • Compatibele gatdiameter
    38.1 mm
  • Kopdiameter
    40.1 mm
  • Totale hoogte
    10.7 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Doorvoerpluggen Open 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Prijsbereik
€ 1,0232 - € 0,9235

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Globale kabelhouddiameter
    23.8 mm
  • Compatibele gatdiameter
    31.8 mm
  • Kopdiameter
    37.3 mm
  • Totale hoogte
    10.3 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66