These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).
Materiaal: Nylon, Siliconenrubber, Kunststof, EPDM Kleur: Zwart, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRF0058
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | L2 | Kleur | Materiaal | H | L1 | Type | Koppelingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2033 - € 0,2118 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Silicone
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| € 0,2171 - € 0,2494 | 6000 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| € 0,1632 - € 0,1983 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
||
| € 0,1507 - € 0,2334 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Siliconenrubber
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1586 - € 0,2318 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| € 0,1507 - € 0,2334 | 1995 Op voorraad |
|
Zwart
|
Silicone
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| € 0,1556 - € 0,2242 | 8000 Op voorraad |
|
Zwart
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| € 0,215 - € 0,215 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Grijs
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 18 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Double-D
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 13844 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| € 0,204 - € 0,2323 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Double-D
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Double-D
|
||
| € 0,0874 - € 0,2105 | 6017 Op voorraad |
|
Grijs
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Double-D
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 8000 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Double-D
|
||
| € 0,1817 - € 0,2287 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Siliconenrubber
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan