Deze veervergrendelpen met keramische kogel en gleuf worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een keramische kogel en een veermechanisme. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.
Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen afhankelijk van de individuele behoeften. De keramische kogel heeft een hoge hardheid, is slijtage- en corrosiebestendig, en beperkt het risico op het vreten of beschadigen van de contactoppervlakken.
Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Is bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.
Materiaal: RVS Serie: SR32102
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | l1 | w1 | Slag s1 | Veerbelasting | d1 | d2 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,66 - € 11,791 | Vraag de levertijd aan hier |
19.0
|
1.5
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
||
| € 5,63 - € 8,66 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
0.8
|
0.9
|
Increased
|
M5
|
3.0
|
||
| € 5,182 - € 7,976 | Vraag de levertijd aan hier |
12.0
|
0.8
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||
| € 5,681 - € 8,741 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
1.0
|
1.0
|
Increased
|
M6
|
3.5
|
||
| € 6,253 - € 9,619 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
1.2
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
||
| € 15,178 - € 23,348 | Vraag de levertijd aan hier |
24.0
|
2.0
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
||
| € 11,954 - € 18,391 | Vraag de levertijd aan hier |
22.0
|
2.0
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||
| € 11,026 - € 16,963 | Vraag de levertijd aan hier |
22.0
|
2.0
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
||
| € 6,783 - € 10,435 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
1.2
|
1.5
|
Increased
|
M8
|
4.5
|
||
| € 5,273 - € 8,119 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
1.0
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
||
| € 8,017 - € 12,332 | Vraag de levertijd aan hier |
19.0
|
1.5
|
2.0
|
Increased
|
M10
|
6.0
|
||
| € 4,967 - € 7,64 | Vraag de levertijd aan hier |
9.0
|
0.6
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||
| € 16,106 - € 24,776 | Vraag de levertijd aan hier |
24.0
|
2.0
|
3.5
|
Increased
|
M16
|
10.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan